Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Vacuostato e pressostato universale con funzione IO-Link
Campo di misurazione | -1,0 ... 8,0 bar |
Modello | con display |
Allacciamento elettrico | Connectore M8, 4 poli |
Indicazione | 2xLED |
Tipo di protezione IP | IP 65 |
Attributo | Valore |
---|---|
D | 19,60 mm |
G1 | G1/8"-AG |
G2 | M5-IG |
G3 | M8x1-AG |
L | 60,50 mm |
L1 | 77,50 mm |
LG1 | 8 mm |
Attributo | Valore |
---|---|
Mezzo misurazione | Gas non aggressivi, aria secca, senza lubrificazione |
Campo di misurazione | -1,0 ... 8,0 bar |
Sicurezza sovrappressione | 12 bar |
Campo di misurazione | -14,5 ... 116,0 psi psi |
Sicurezza sovrappressione | 174,04 psi |
Precisione di ripetizione | ± 3% campo misurazione |
Isteresi | Impostabile |
Ingressi e uscite | 2 digitale |
Capacità di commutazione max. | 100 mA |
Indicazione | 2xLED |
Allacciamento elettrico | Connectore M8, 4 poli |
Allacciamento | G1/8"-AG + M5-IG |
Tensione | 10-30V DC |
Corrente assorbita | 35 mA |
Tipo di protezione IP | IP 65 |
Temp. ambiente | 0 ... 50 °C |
Peso | 16 g |
Modello | con display |
Famigilia de prodotti | VSI |
Note sull’ordine: VSi VP8 D M8-4
Il vacuostato e pressostato VSi viene fornito come prodotto finito per connessione (senza cavo di connessione). Il prodotto è costituito da:
Accessori disponibli: cavo di connessione, staffa di fissaggio