VSi V D M12-4

N. articolo: 10.06.02.00580
Vacuostato/pressostato con due segnali di ingresso digitali e IO-Link funzione
Camp.di misurazione: -1...0 bar
Modello: con display
Allacciamento elettrico:
Connectore M12, 4 pol
Indicazione: 2xLED
Protezione: IP 65
VSi V D M12-4
Attributo Valore
D 19,6 mm
G1 G1/8"-AG
G2 M5-IG
G3 M12x1-AG
L 60,5 mm
L1 78,5 mm
LG1 8 mm