Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Angolare di fissaggio
Larghezza B | 21 mm |
Altezza H | 22 mm |
Lunghezza L | 39 mm |
Spessore della parete s | 1,5 mm |
Usa la costruzione | Vacuostato / pressostato |
Attributo | Valore |
---|---|
B | 21 mm |
d1 | 3,20 mm |
d2 | 3,20 mm |
H | 22 mm |
H1 | 30 mm |
H2 | 5,50 mm |
L | 39 mm |
L1 | 44 mm |
L2 | 7,25 mm |
L3 | 15 mm |
s | 1,50 mm |
X1 | 22 mm |
X2 | 12,50 mm |
Attributo | Valore |
---|---|
Campo di misurazione | bar |
Note sull’ordine: BEF-WIN 21x22x39 1.5 VSi-M12