Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Filtro per vuoto con cartuccia sostituibile
Allacciamento | G1/4"-IG |
Portata nominale | 6 m³/h |
Finezza filtro | 15 µm |
Attributo | Valore |
---|---|
D | 48 mm |
G1 | G1/4"-IG |
H | 54 mm |
H2 | 30 mm |
L | 41 mm |
L1 | 108 mm |
L2 | 42 mm |
Attributo | Valore |
---|---|
Allacciamento | G1/4"-IG |
Portata nominale | 6 m³/h |
Portata nominale | 100 l/min |
Max.vuoto | -950 mbar |
Finezza filtro | 15 µm |
Peso | 0,13 kg |
Famigilia de prodotti | VF |
Note sull’ordine: VF-6 G1/4-IG 15
Il filtro per vuoto VF / STF / STF-D viene fornito come prodotto finito per connessione.
Parti di ricambio disponibili: cartuccia di ricambio
Accessori disponibli: lamiera di fissaggio