VF-10 G3/8-IG 50

Numero articolo: 10.07.01.00004

Filtro per vuoto con cartuccia sostituibile

AllacciamentoG3/8"-IG
Portata nominale10 m³/h
Finezza filtro50 µm
VF-10 G3/8-IG 50
Attributo Valore
D 48 mm
G1 G3/8"-IG
H 54 mm
H2 30 mm
L 70 mm
L1 157 mm
L2 42 mm
Attributo Valore
Allacciamento G3/8"-IG
Portata nominale 10 m³/h
Portata nominale 166 l/min
Max.vuoto -950 mbar
Finezza filtro 50 µm
Peso 0,22 kg
Famigilia de prodotti VF
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
Note sull’ordine: VF-10 G3/8-IG 50

Il filtro per vuoto VF / STF / STF-D viene fornito come prodotto finito per connessione.

 

Parti di ricambio disponibili: cartuccia di ricambio

Accessori disponibli: lamiera di fissaggio