Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Filtro della polvere
Allacciamento | G3/4"-IG |
Forma | Scatola acciaio |
Portata nominale | 42 m³/h |
Finezza filtro | 3 µm |
Attributo | Valore |
---|---|
B1 | 59 mm |
D | 97 mm |
G1 | G3/4"-IG |
G2 | G3/4"-IG |
L | 88,50 mm |
L1 | 158,50 mm |
L2 | 5,50 mm |
Attributo | Valore |
---|---|
Allacciamento | G3/4"-IG |
Portata nominale | 42 m³/h |
Portata nominale | 700 l/min |
Max.vuoto | -950 mbar |
Finezza filtro | 3 µm |
Peso | 0,50 kg |
Famigilia de prodotti | VF |
Note sull’ordine: STF G3/4-IG N
Il filtro per vuoto VF / STF / STF-D viene fornito come prodotto finito per connessione.
Parti di ricambio disponibili: cartuccia di ricambio
Accessori disponibli: lamiera di fissaggio