STF G1-1/4-IG N

N. articolo: 10.07.01.00008
Filtro della polvere
Attacco: G1-1/4"-IG
Forma: Scatola acciaio
Portata nominale: 96 m³/h
Finezza filtro: 3 µm
STF G1-1/4-IG N
Attributo Valore
B1 81 mm
D 136 mm
G1 G1-1/4"-IG
G2 G1-1/4"-IG
L 116 mm
L1 191 mm
L2 17 mm