STF G2-1/2-IG N

Numero articolo: 10.07.01.00010

Filtro della polvere

AllacciamentoG2-1/2"-IG
FormaScatola acciaio
Portata nominale360 m³/h
Finezza filtro3 µm
STF G2-1/2-IG N
Attributo Valore
B1 123 mm
D 200 mm
G1 G2-1/2"-IG
G2 G2-1/2"-IG
L 250 mm
L1 490 mm
L2 12 mm
Attributo Valore
Allacciamento G2-1/2"-IG
Portata nominale 360 m³/h
Portata nominale 6000 l/min
Max.vuoto -950 mbar
Finezza filtro 3 µm
Peso 4,30 kg
Famigilia de prodotti VF
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
Note sull’ordine: STF G2-1/2-IG N

Il filtro per vuoto VF / STF / STF-D viene fornito come prodotto finito per connessione.

 

Parti di ricambio disponibili: cartuccia di ricambio

Accessori disponibli: lamiera di fissaggio