FILT-EINS 15 27x23 A2 VF-1/4-Draht

Numero articolo: 10.07.01.00013

Cartuccia filtro (tondo)

Finezza filtro15 µm
Diametro esterno D27 mm
Lunghezza L23 mm
Materiale filtroAcciaio inox
Usa la costruzioneFiltro VF
Dimensione1/4-Draht
FILT-EINS 15 27x23 A2 VF-1/4-Draht
Attributo Valore
d 10 mm
D 27 mm
L 23 mm
Attributo Valore
Dimensione 1/4-Draht
Finezza filtro 15 µm
Peso 18 g

Note sull’ordine: FILT-EINS 15 27x23 A2 VF-1/4-Draht