FILT-EINS 10 28x51 PAP VF-3/8

N. articolo: 10.07.01.00014
Cartuccia filtro (tondo)
Finezza filtro: 10 µm
Diametro esterno D: 28 mm
Lunghezza L: 51 mm
Materiale filtro: Carta
per: Filtro VF
Formato: 3/8
FILT-EINS 10 28x51 PAP VF-3/8
Attributo Valore
D 27,5 mm
L 50,5 mm