Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Cartuccia filtro (tondo)
Finezza filtro | 3 µm |
Diametro esterno D | 159,2 mm |
Lunghezza L | 376 mm |
Usa la costruzione | Filtro polvere STF |
Dimensione | Picl-8 |
Tipo | 480m³/h |
Attributo | Valore |
---|---|
D | 159,20 mm |
L | 376 mm |
Attributo | Valore |
---|---|
Dimensione | Picl-8 |
Finezza filtro | 3 µm |
Peso | 758,40 g |
Note sull’ordine: FILT-EINS 3 159x376 STF-Picl-8