VFT G1/4-IG 100

Numero articolo: 10.07.01.00120

Filtro a tazza per vuoto con alloggiamento trasparente e filtro sostituibile

AllacciamentoG1/4"-IG
FormaBreve elemento filtrante
Portata nominale140 l/min
Portata nominale8,4 m³/h
Finezza filtro100 µm
VFT G1/4-IG 100
Attributo Valore
D 48 mm
G1 G1/4"-IG
H 60 mm
H1 50 mm
L 76 mm
Attributo Valore
Allacciamento G1/4"-IG
Portata nominale 140 l/min
Portata nominale 8,40 m³/h
Max.vuoto -990 mbar
Sovrappressione (max) da 25°C 7 bar
Sovrappressione (max) da 50°C 5 bar
Finezza filtro 100 µm
Peso 47 g
Famigilia de prodotti VFT
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
Note sull’ordine: VFT G1/4-IG 100

Il filtro a tazza per vuoto VFT viene fornito come prodotto finito per connessione.

 

Parti di ricambio disponibili: cartuccia di ricambio (cartuccia filtro)

Accessori disponibli: supporto (portafiltro)