VFT G3/8-IG 80

Numero articolo: 10.07.01.00122

Filtro a tazza per vuoto con alloggiamento trasparente e filtro sostituibile

AllacciamentoG3/8"-IG
FormaInserto per filtro lungo
Portata nominale245 l/min
Portata nominale14,7 m³/h
Finezza filtro80 µm
VFT G3/8-IG 80
Attributo Valore
D 48,50 mm
G1 G3/8"-IG
H 101 mm
H1 88 mm
L 77,20 mm
Attributo Valore
Allacciamento G3/8"-IG
Portata nominale 245 l/min
Portata nominale 14,70 m³/h
Max.vuoto -990 mbar
Sovrappressione (max) da 25°C 7 bar
Sovrappressione (max) da 50°C 5 bar
Finezza filtro 80 µm
Peso 79 g
Famigilia de prodotti VFT
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
Note sull’ordine: VFT G3/8-IG 80

Il filtro a tazza per vuoto VFT viene fornito come prodotto finito per connessione.

 

Parti di ricambio disponibili: cartuccia di ricambio (cartuccia filtro)

Accessori disponibli: supporto (portafiltro)