Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Filtro a tazza per vuoto con alloggiamento trasparente e filtro sostituibile
Allacciamento | G3/8"-IG |
Forma | Inserto per filtro lungo |
Portata nominale | 290 l/min |
Portata nominale | 17,4 m³/h |
Finezza filtro | 100 µm |
Attributo | Valore |
---|---|
D | 48,50 mm |
G1 | G3/8"-IG |
H | 101 mm |
H1 | 88 mm |
L | 77,20 mm |
Attributo | Valore |
---|---|
Allacciamento | G3/8"-IG |
Portata nominale | 290 l/min |
Portata nominale | 17,40 m³/h |
Max.vuoto | -990 mbar |
Sovrappressione (max) da 25°C | 7 bar |
Sovrappressione (max) da 50°C | 5 bar |
Finezza filtro | 100 µm |
Peso | 79 g |
Famigilia de prodotti | VFT |
Note sull’ordine: VFT G3/8-IG 100
Il filtro a tazza per vuoto VFT viene fornito come prodotto finito per connessione.
Parti di ricambio disponibili: cartuccia di ricambio (cartuccia filtro)
Accessori disponibli: supporto (portafiltro)