VFT G3/4-IG 80

Numero articolo: 10.07.01.00128

Filtro a tazza per vuoto con alloggiamento trasparente e filtro sostituibile

AllacciamentoG3/4"-IG
FormaInserto per filtro lungo
Portata nominale600 l/min
Portata nominale36 m³/h
Finezza filtro80 µm
VFT G3/4-IG 80
Attributo Valore
D 75 mm
G1 G3/4"-IG
H 136,50 mm
H1 118 mm
L 90,50 mm
Attributo Valore
Allacciamento G3/4"-IG
Portata nominale 600 l/min
Portata nominale 36 m³/h
Max.vuoto -990 mbar
Sovrappressione (max) da 25°C 7 bar
Sovrappressione (max) da 50°C 5 bar
Finezza filtro 80 µm
Peso 164 g
Famigilia de prodotti VFT
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
Note sull’ordine: VFT G3/4-IG 80

Il filtro a tazza per vuoto VFT viene fornito come prodotto finito per connessione.

 

Parti di ricambio disponibili: cartuccia di ricambio (cartuccia filtro)

Accessori disponibli: supporto (portafiltro)