FILT-EINS 100 25x37 A2 VFT-1/8+1/4

N. articolo: 10.07.01.00132
Cartuccia filtro (tondo)
Finezza filtro: 100 µm
Diametro esterno D: 25 mm
Lunghezza L: 37 mm
Materiale filtro: Acciaio inox aust.
per: Filtro VFT
Formato: 1/8+1/4
Attributo Valore
D 25,00 mm
L 37,00 mm