FILT-EINS 100 25x71 A2 VFT-3/8+1/2

N. articolo: 10.07.01.00135
Cartuccia filtro (tondo)
Finezza filtro: 100 µm
Diametro esterno D: 25 mm
Lunghezza L: 71 mm
Materiale filtro: Acciaio inox
per: Filtro VFT
Formato: 3/8+1/2
Attributo Valore
D 25,00 mm
L 71,00 mm