FILT-EINS 80 25x37 PE VFT-1/8-1/4

N. articolo: 10.07.01.00141
Cartuccia filtro (tondo)
Finezza filtro: 80 µm
Diametro esterno D: 25 mm
Lunghezza L: 37 mm
Materiale filtro: Polietilene
per: Filtro VFT
Formato: 1/8-1/4
Attributo Valore
D 25,00 mm
L 37,00 mm