STF 60 P 4.5 SSD

Numero articolo: 10.07.01.00259

Filtro della polvere

AllacciamentoØ60mm
FormaScatola piclon
Portata nominale270 m³/h
Finezza filtro3 µm
Attrezzatura supplementareFascetta SSD
STF 60 P 4.5 SSD
Attributo Valore
B1 221 mm
B2 112 mm
d 8,50 mm
D 170 mm
D1 198 mm
D2 60 mm
D3 60 mm
H 218 mm
L 355 mm
L1 658 mm
L2 303 mm
X1 192 mm
Attributo Valore
Allacciamento Ø60mm
Portata nominale 270 m³/h
Portata nominale 4500 l/min
Max.vuoto -500 mbar
Finezza filtro 3 µm
Peso 2 kg
Famigilia de prodotti VF
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
Note sull’ordine: STF 60 P 4.5 SSD

Il filtro per vuoto VF / STF / STF-D viene fornito come prodotto finito per connessione.

 

Parti di ricambio disponibili: cartuccia di ricambio

Accessori disponibli: lamiera di fissaggio