STF 60 P 6.0 SSD

N. articolo: 10.07.01.00260
Filtro della polvere
Attacco: Ø60mm
Forma: Scatola piclon
Portata nominale: 360 m³/h
Finezza filtro: 3 µm
Attrezzatura supplementare:
Fascetta SSD
STF 60 P 6.0 SSD
Attributo Valore
B1 265 mm
B2 142 mm
d 8,5 mm
D 200 mm
D1 229 mm
D2 60 mm
D3 60 mm
H 253 mm
L 390 mm
L1 741 mm
L2 351 mm
X1 220 mm