Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Filtro della polvere
Allacciamento | Ø75mm |
Forma | Scatola piclon |
Portata nominale | 480 m³/h |
Finezza filtro | 3 µm |
Attrezzatura supplementare | Fascetta SSD |
Attributo | Valore |
---|---|
B1 | 300 mm |
B2 | 168 mm |
d | 8,50 mm |
D | 228 mm |
D1 | 240 mm |
D2 | 75 mm |
D3 | 75 mm |
H | 250,60 mm |
L | 439 mm |
L1 | 579 mm |
L2 | 140 mm |
X1 | 240 mm |
Attributo | Valore |
---|---|
Allacciamento | Ø75mm |
Portata nominale | 480 m³/h |
Portata nominale | 8000 l/min |
Max.vuoto | -500 mbar |
Finezza filtro | 3 µm |
Peso | 2,60 kg |
Famigilia de prodotti | VF |
Note sull’ordine: STF 75 P 8.0 SSD
Il filtro per vuoto VF / STF / STF-D viene fornito come prodotto finito per connessione.
Parti di ricambio disponibili: cartuccia di ricambio
Accessori disponibli: lamiera di fissaggio