STF-D 60 P 4.5 F SSD

N. articolo: 10.07.01.00266
Filtro d polv (video di press)
Forma: Scatola piclon
Attacco: Ø60mm
Portata nominale: 270 m³/h
Finezza filtro: 3 µm
Funzione supplementare:
Filtro controllo
Attrezzatura supplementare:
Fascetta SSD
STF-D 60 P 4.5 F SSD
Attributo Valore
B1 221 mm
B2 112 mm
d 8,5 mm
D 170 mm
D1 198 mm
D2 60 mm
D3 60 mm
H 218 mm
L 355 mm
L1 658 mm
L2 303 mm
X1 192 mm