Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Lo schermo protegge il sistema di vuoto dalla contaminazione
Diametro esterno D | 17,5 mm |
Lunghezza L | 0,8 mm |
Materiale | Ottone / Acciaio inox |
Finezza filtro | 280 µm |
Attributo | Valore |
---|---|
D | 17,50 mm |
L | 0,80 mm |
Attributo | Valore |
---|---|
Finezza filtro | 280 µm |
Materiale | Ottone / Acciaio inox |
Peso | 0,70 g |
Note sull’ordine: SIEB 17.5x0.8 MS-A2 280 0.28/0.16