VFI 4/2 50

Numero articolo: 10.07.01.00329

Filtro per vuoto con cartuccia sostituibile

AllacciamentoTubo fless. 4/2
Finezza filtro50 µm
VFI 4/2 50
Attributo Valore
d 4 mm
D 17 mm
L 55 mm
Attributo Valore
Allacciamento Tubo fless. 4/2
Finezza filtro 50 µm
Portata nominale 32 l/min
Portata nominale 1,92 m³/h
Max.vuoto -990 mbar
Sovrappressione (max) da 25°C 7 bar
Sovrappressione (max) da 50°C 5 bar
Peso 6,30 g
Famigilia de prodotti VFI

Note sull’ordine: VFI 4/2 50

Il filtro in linea VFI viene fornito come prodotto finito per connessione.

 

Parti di ricambio disponibili: cartuccia di ricambio (cartuccia filtro)