SIEB 32.5x0.8 MS-A2 280 0.28/0.16

Numero articolo: 10.07.01.00364

Lo schermo protegge il sistema di vuoto dalla contaminazione

Diametro esterno D32,5 mm
Lunghezza L0,8 mm
MaterialeOttone / Acciaio inox
Finezza filtro280 µm
SIEB 32.5x0.8 MS-A2 280 0.28/0.16
Attributo Valore
D 32,50 mm
L 0,80 mm
Attributo Valore
Finezza filtro 280 µm
Materiale Ottone / Acciaio inox
Peso 1,80 g

Note sull’ordine: SIEB 32.5x0.8 MS-A2 280 0.28/0.16