VAM 100 V250 U

N. articolo: 10.07.02.00001
Manometro per vuoto per a misurazione analogica e il controllo del vuoto
Diametro esterno D: 100 mm
Campo di misura: -0,25 ... 0,00 bar
Forma: Attacco posteriore
Attacco vuoto: G1/2"-AG
VAM 100 V250 U
Attributo Valore
B 87 mm
D 100 mm
G1 G1/2"-AG
H 112 mm
H1 142 mm
LG1 25 mm
SW1 22 mm