VAM 63 V H BAR/PSI

Numero articolo: 10.07.02.00003

Manometro per vuoto per a misurazione analogica e il controllo del vuoto

Diametro esterno D63 mm
Campo di misurazione-1,00 ... 0,00 bar
ModelloRaccordo posteriore
AllacciamentoG1/4"-AG
VAM 63 V H BAR/PSI
Attributo Valore
B 35 mm
B1 48 mm
D 63 mm
G1 G1/4"-AG
LG1 13 mm
SW1 14 mm
Attributo Valore
Modello Raccordo posteriore
Campo di misurazione -1,00 ... 0,00 bar
Pressione di esercizio -1...0 bar
Peso 130 g
Famigilia de prodotti VAM


Per un uso corretto del prodotto, osservare quanto segue: Non applicare aria compressa e non può essere combinato con eiettori con funzione di soffiaggio. Per applicazioni nel campo di pressione positiva, utilizzare i manometri a vuoto VAM-D.

Note sull’ordine: VAM 63 V H BAR/PSI

Il manometro VAM viene fornito come prodotto finito per connessione.

 

Accessori disponibli: valvola limitatrice di pressione