Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Manometro per vuoto per a misurazione analogica e il controllo del vuoto
Diametro esterno D | 63 mm |
Campo di misurazione | -1,00 ... 0,00 bar |
Modello | Attacco posteriore |
Allacciamento | G1/4"-AG |
Attributo | Valore |
---|---|
B | 26 mm |
D | 63 mm |
G1 | G1/4"-AG |
H | 68 mm |
H1 | 82,50 mm |
LG1 | 13 mm |
SW1 | 14 mm |
Attributo | Valore |
---|---|
Modello | Attacco posteriore |
Campo di misurazione | -1,00 ... 0,00 bar |
Pressione di esercizio | -1...0 bar |
Peso | 128 g |
Famigilia de prodotti | VAM |
Note sull’ordine: VAM 63 V U BAR/PSI
Il manometro VAM viene fornito come prodotto finito per connessione.
Accessori disponibli: valvola limitatrice di pressione