Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Manometro per vuoto per a misurazione analogica e il controllo del vuoto
Diametro esterno D | 40 mm |
Campo di misurazione | -1,00 ... 0,00 bar |
Modello | Raccordo posteriore |
Allacciamento | G1/8"-AG |
Attributo | Valore |
---|---|
B | 30 mm |
B1 | 40 mm |
D | 40 mm |
G1 | G1/8"-AG |
LG1 | 10 mm |
SW1 | 12 mm |
Attributo | Valore |
---|---|
Modello | Raccordo posteriore |
Campo di misurazione | -1,00 ... 0,00 bar |
Pressione di esercizio | -1...0 bar |
Peso | 75 g |
Famigilia de prodotti | VAM |
Note sull’ordine: VAM 40 V H BAR
Il manometro VAM viene fornito come prodotto finito per connessione.
Accessori disponibli: valvola limitatrice di pressione