VAM 67 V H-SE

N. articolo: 10.07.02.00016
Manometro per vuoto per a misurazione analogica e il controllo del vuoto
Diametro esterno D: 67 mm
Campo di misura: -1,00 ... 0,00 bar
Forma: Per montaggio pannello
Attacco vuoto: G1/8"-AG
VAM 67 V H-SE
Attributo Valore
B 39,5 mm
B1 59 mm
D 67 mm
G1 G1/8"-AG
H 75,5 mm
LG1 10 mm
SW1 14 mm