VAM 40 V U

N. articolo: 10.07.02.00046
Manometro per vuoto per a misurazione analogica e il controllo del vuoto
Diametro esterno D: 40 mm
Campo di misura: -1,00 ... 0,00 bar
Forma: Attacco posteriore
Attacco vuoto: G1/8"-AG
VAM 40 V U
Attributo Valore
B 23 mm
D 40 mm
G1 G1/8"-AG
H 46 mm
H1 56 mm
LG1 10 mm
SW1 12 mm