Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Manometro per vuoto per a misurazione e il controllo del vuoto
Lunghezza L | 30 mm |
Larghezza B | 30 mm |
Campo di misurazione | -1,0 ... 10,0 bar |
Allacciamento | G1/8"-AG |
Attributo | Valore |
---|---|
B | 30 mm |
G1 | G1/8"-AG |
G2 | M5-IG |
G4 | M3-IG |
H | 21,80 mm |
H1 | 37 mm |
L | 30 mm |
LG1 | 5,60 mm |
LG2 | 9,30 mm |
LG4 | 4 mm |
SW1 | 12 mm |
X1 | 20 mm |
Y1 | 20 mm |
Attributo | Valore |
---|---|
Temp. ambiente | 0 ... 50 °C |
Peso | 40 g |
Sicurezza sovrappressione | 3 bar |
Mezzo misurazione | Gas non aggressivi, aria secca, senza lubrificazione |
Campo di misurazione | -1,0 ... 10,0 bar |
Indicazione valore misurazione | LED 3-digit 7-segmenti |
Tipo di protezione IP | IP 40/65 (con tubo fles.) |
Precisione di ripetizione | ± 1% campo misurazione |
Famigilia de prodotti | VAM-D |
Note sull’ordine: VAM-D 30x30 VP10 G1/8-AG
Manometro elettronico VAM-D con indicazione digitale viene fornito come prodotto finito per connessione.
Accessori disponibili: staffo di fissaggio, telaio di montaggio