DEF R 250

N. articolo: 10.07.03.00001
Raccordo girevole per elementi macchina ruotabili, senza manutenzione
Filettatura 1 (girevole): M16x2-AG
Filettatura 2 (fissa): R1/4"-IG
Forma raccorderia: Filetto destro
Numero di giri (max): 250 1/min
DEF R 250
Attributo Valore
dn 8 mm
D 38 mm
G1 M16x2-AG
G2 R1/4"-IG
H 68 mm
LG1 14,5 mm
LG2 14,5 mm
SW1 22 mm