DEF R 3500

N. articolo: 10.07.03.00002
Raccordo girevole per elementi macchina ruotabili, senza manutenzione
Filettatura 1 (girevole): G1/4"-AG
Filettatura 2 (fissa): R1/4"-IG
Forma raccorderia: Filetto destro
Numero di giri (max): 3500 1/min
DEF R 3500
Attributo Valore
dn 6,4 mm
D 41,2 mm
G1 G1/4"-AG
G2 R1/4"-IG
H 69,5 mm
LG1 11,5 mm
LG2 20,6 mm
SW1 22 mm