Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Raccordo girevole per elementi macchina ruotabili, senza manutenzione
Filettatura G1 | G1/4"-L-AG |
Filettatura G2 | R1/4"-IG |
Numero giri | 3.500 1/min |
Tipo Raccordi_2 | L |
Attributo | Valore |
---|---|
dn | 6,40 mm |
D | 41,20 mm |
G1 | G1/4"-L-AG |
G2 | R1/4"-IG |
H | 69,50 mm |
LG1 | 11,50 mm |
LG2 | 20,60 mm |
SW1 | 22 mm |
Attributo | Valore |
---|---|
Numero giri | 3500 1/min |
Peso | 400 g |
Note sull’ordine: DEF L 3500
Il raccordo girevole DEF vengono forniti come prodotto finito per connessione.