Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Raccordo girevole per elementi macchina ruotabili, senza manutenzione
Filettatura G1 | G3/8"-AG |
Numero giri | 21 1/min |
Tipo Raccordi_2 | GE |
Attributo | Valore |
---|---|
d | 10 mm |
dn | 6 mm |
G1 | G3/8"-AG |
H | 40 mm |
LG1 | 18 mm |
SW1 | 22 mm |
SW3 | 19 mm |
Attributo | Valore |
---|---|
Numero giri | 21 1/min |
Peso | 100 g |
Note sull’ordine: DEF GE 21
Il raccordo girevole DEF vengono forniti come prodotto finito per connessione.