DI-SCHN 6 MOS EPDM-20

Numero articolo: 10.07.04.00001

Spago di tenuta

Diametro esterno D6 mm
Tipo di MaterialeGommapiuma
Materiale di tenutaEPDM
Durezza del materiale [Shore A]20 Shore A
DI-SCHN 6 MOS EPDM-20
Attributo Valore
D 6 mm


Indicazione: Tolleranze ammesse per le parti in elastomero secondo DIN ISO 3302-1 E3
Attributo Valore
Min. raggio di curvatura 10 mm
Famigilia de prodotti DI-SCHN

Note sull’ordine: DI-SCHN 6 MOS EPDM-20

Il spago di tenuta DI-SCHN viene fornito con la lunghezza desiderata. Unità di calcola 1 m.