Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Profilo a tenuta per soluzioni di aspirazione specifiche
Larghezza B | 10 mm |
Altezza H | 6 mm |
Tipo di Materiale | Gommapiuma |
Materiale di tenuta | EPDM |
Durezza del materiale [Shore A] | 20 Shore A |
Attributo | Valore |
---|---|
B | 10 mm |
H | 6 mm |
Attributo | Valore |
---|---|
Materiale di tenuta | EPDM |
Larghezza x Profondit | 11 x 3 |
Peso | 27,80 g |
Durezza del materiale [Shore A] | 20 Shore A |
Famigilia de prodotti | DI-PROF |
Note sull’ordine: DI-PROF 10x6 MOS EPDM-20
Il profilo di tenuta DI-PROF viene fornito con la lunghezza desiderata. Unità di calcola 1 m.