DI-PROF 12x17 MOS EPDM-20 HR

Numero articolo: 10.07.04.00011

Profilo a tenuta per soluzioni di aspirazione specifiche

Larghezza B12 mm
Altezza H17 mm
Tipo di MaterialeGommapiuma
Materiale di tenutaEPDM
Durezza del materiale [Shore A]20 Shore A
ModuloSemicircolare
DI-PROF 12x17 MOS EPDM-20 HR
Attributo Valore
B 12 mm
H 17 mm


Indicazione: Tolleranze ammesse per le parti in elastomero secondo DIN ISO 3302-1 E3
Attributo Valore
Materiale di tenuta EPDM
Larghezza x Profondit 13 x 10
Peso 72 g
Durezza del materiale [Shore A] 20 Shore A
Famigilia de prodotti DI-PROF

Note sull’ordine: DI-PROF 12x17 MOS EPDM-20 HR

Il profilo di tenuta DI-PROF viene fornito con la lunghezza desiderata. Unità di calcola 1 m.