Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Profilo a tenuta per soluzioni di aspirazione specifiche
Larghezza B | 8 mm |
Altezza H | 14 mm |
Tipo di Materiale | Gommapiuma |
Materiale di tenuta | caucciù naturale NK |
Durezza del materiale [Shore A] | 20 Shore A |
Modulo | con labbro di tenuta |
Attributo | Valore |
---|---|
B | 8 mm |
H | 14 mm |
H1 | 7 mm |
Attributo | Valore |
---|---|
Materiale di tenuta | caucciù naturale NK |
Larghezza x Profondit | 9 x 6.5 |
Peso | 54 g |
Durezza del materiale [Shore A] | 20 Shore A |
Famigilia de prodotti | DI-PROF |
Note sull’ordine: DI-PROF 8x14 MOS NK-20 DL
Il profilo di tenuta DI-PROF viene fornito con la lunghezza desiderata. Unità di calcola 1 m.