DI-PROF 11x23 MOS CR-20 DL

N. articolo: 10.07.04.00015
Profilo a tenuta per soluzioni di aspirazione specifiche
Larghezza B: 11 mm
Altezza H: 23 mm
Tipo di Materiale: Gommapiuma
Materiale di tenuta: Chloroprene CR
Durezza del materiale: 20 °Sh
Forma: con labbra di tenuta
DI-PROF 11x23 MOS CR-20 DL
Attributo Valore
B 11 mm
B1 14 mm
H 23 mm
H1 12 mm
Indicazione: Tolleranze ammesse per le parti in elastomero secondo DIN ISO 3302-1 M3