DI-PROF 20x15 2K-SWG NK-20/55

N. articolo: 10.07.04.00040
Profilo a tenuta per soluzioni di aspirazione specifiche
Larghezza B: 20 mm
Altezza H: 15 mm
Tipo di Materiale:
2 Comp. gomma spugna
Materiale di tenuta:
caucciù naturale NK
Durezza del materiale: 20 °Sh
Materiale supporto: Perbuna NBR
Durezza del materiale2: 55 °Sh
DI-PROF 20x15 2K-SWG NK-20/55
Attributo Valore
B 20 mm
B1 22 mm
B2 2 mm
B3 16 mm
H 15 mm
H1 33 mm
H2 6 mm
H3 6 mm
H4 12 mm
Indicazione: Tolleranze ammesse per le parti in elastomero secondo DIN ISO 3302-1 M3