DI-PROF 30x25 2K-SWG NK-20/55

N. articolo: 10.07.04.00041
Profilo a tenuta per soluzioni di aspirazione specifiche
Larghezza B: 30 mm
Altezza H: 25 mm
Tipo di Materiale:
2 Comp. gomma spugna
Materiale di tenuta:
caucciù naturale NK
Durezza del materiale: 20 °Sh
Materiale supporto: Perbuna NBR
Durezza del materiale2: 55 °Sh
DI-PROF 30x25 2K-SWG NK-20/55
Attributo Valore
B 30 mm
B1 32 mm
B2 2 mm
B3 24 mm
H 25 mm
H1 53 mm
H2 8 mm
H3 10 mm
H4 17 mm
Indicazione: Tolleranze ammesse per le parti in elastomero secondo DIN ISO 3302-1 M3