WN-E AKUST -1...0 DC

N. articolo: 10.07.05.00016
Dispositivo di allarme acustico-elettronico per il controllo dei sistemi a vuoto
Lunghezza L: 82 mm
Larghezza B: 80 mm
Altezza H: 85 mm
Funzione: acusticamente
Campo di misura: -1,00 ... 0,00 bar
Tensione: 24V - corrente conti
Tipo corrente: Corrente Contin
Lunghezza cavo: 3 m
Lunghezza valvola elettronica: 1.3 m
WN-E AKUST -1...0 DC
Attributo Valore
B 80 mm
d 10,4 mm
H 85 mm
L 82 mm
L1 110,5 mm