Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Fissaggio ventosa flessibile, rinforzato FLK-HD per l'adeguamento alle superfici oblique
Attributo | Valore |
---|---|
L | 31,60 mm |
D | 69 mm |
dn | 9 mm |
d | 6,40 mm |
G1 | G3/8"-AG |
LG1 | 27 mm |
G2 | M6-AG |
LG2 | 10,50 mm |
SW1 | 17 mm |
SW2 | 5 mm |
Dmk | 58,30 mm |
W | 7,50 ° |
Lunghezza adatta | 31,60 mm |
Note sull’ordine: FLK-HD G3/8-AG