Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Supporto per sensore
Attacco 1 | Testa sfer. 28,5 mm |
Diametro interno d | 12 mm |
Diametro interno d1 | 18 mm |
Larghezza B | 24 mm |
Attributo | Valore |
---|---|
B | 24 mm |
B1 | 30 mm |
D | 28,50 mm |
d | 12 mm |
d1 | 18 mm |
H | 14 mm |
L | 38,50 mm |
L1 | 64,50 mm |
L2 | 50,50 mm |
L3 | 41,60 mm |
Attributo | Valore |
---|---|
Peso | 52 g |
Famigilia de prodotti | HT |
Note sull’ordine: HT-SE-U A3 12/18
I supporti per sensori HT-SE viene fornito come prodotto finito per connessione.