HT-SG A2 E 35 G3/8-AG

Numero articolo: 10.07.06.00441

Supporto per ventosa

Attacco 1Perno c l scanal Ø19
FormaCollegam. dell'espulsore
Larghezza B35 mm
AllacciamentoG1/4"-IG
AllacciamentoG3/8"-AG

Supporto configurabile HT-SG…E

Non avete ancora trovato il supporto adatto per la vostra applicazione? Potete scegliere tra un’ampia gamma di raccordi, generatori, ventose, vacuostati e pressostati e attacchi. Il vantaggio è che potete configurare il vostro supporto da soli.

HT-SG A2 E 35 G3/8-AG
Attributo Valore
B 35 mm
D 19 mm
G1 G1/4"-IG
G2 G3/8"-AG
G4 M4-IG
H 24,50 mm
H1 59 mm
L 39,30 mm
L1 72,50 mm
L2 60,80 mm
L3 1 mm
LG2 22 mm
SW1 22 mm
X1 28 mm
Attributo Valore
Peso 92,80 g
Famigilia de prodotti HT-SG-E

Note sull’ordine: HT-SG A2 E 35 G3/8-AG

I supporti per ventose HT-SG E viene fornito come prodotto finito per connessione.

 

Accessori disponibili: Kit di montaggio