HT-SG A5 22 NPT3/8-AG

Numero articolo: 10.07.06.00452

Supporto per ventosa

Attacco 1Testa sfer. 32 mm
Larghezza B22 mm
AllacciamentoG1/4"-IG
AllacciamentoNPT3/8-AG

Supporto configurabile HT-SG

Non avete ancora trovato il supporto adatto per la vostra applicazione? Potete scegliere tra un’ampia gamma di raccordi, ventose e attacchi. Il vantaggio è che potete configurare il vostro supporto da soli.

HT-SG A5 22 NPT3/8-AG
Attributo Valore
B 22 mm
D 32 mm
G1 G1/4"-IG
G2 NPT3/8-AG
H 24,50 mm
H1 58,50 mm
L 45,50 mm
L1 82 mm
L2 67 mm
LG2 15 mm
Attributo Valore
Peso 83,60 g
Famigilia de prodotti HT-SG

Note sull’ordine: HT-SG A5 22 NPT3/8-AG

I supporti per ventose HT-SG viene fornito come prodotto finito per connessione.