HT-SG A2 I 10 31 G3/8-AG AV VS

Numero articolo: 10.07.06.00590

Supporto per ventosa

Attacco 1Perno c l scanal Ø19
Formaintegrated nozzle
AllacciamentoG3/8"-AG
Funzione supplementareVentilazione atmosferica

Supporto configurabile HT-SG...I

Non avete ancora trovato il supporto adatto per la vostra applicazione? Potete scegliere tra un’ampia gamma di raccordi, generatori, ventose, vacuostati e pressostati e attacchi. Il vantaggio è che potete configurare il vostro supporto da soli.

HT-SG A2 I 10 31 G3/8-AG AV VS
Attributo Valore
B 31 mm
B1 80,40 mm
B2 32 mm
D 19 mm
G2 G3/8"-AG
G4 G1/8"-IG
H 24,50 mm
H1 59,90 mm
L 39,30 mm
L1 82,55 mm
L2 60,80 mm
L3 11,70 mm
LG2 22 mm
SW1 22 mm
Attributo Valore
Peso 225,60 g
Famigilia de prodotti HT-SG-I
La documentazione è disponibile anche in inglese.

Documenti

Lingua

Note sull’ordine: HT-SG A2 I 10 31 G3/8-AG AV VS

I supporti per ventose HT-SG I viene fornito come prodotto finito per connessione.

 

Accessori disponibili: raccordi a innesto STV-GE