HT-SG A3 I 10 31 NPT3/8-AG AV

Numero articolo: 10.07.06.00597

Supporto per ventosa

Attacco 1Testa sfer. 28,5 mm
Formaintegrated nozzle
AllacciamentoNPT3/8-AG
Funzione supplementareVentilazione atmosferica

Supporto configurabile HT-SG...I

Non avete ancora trovato il supporto adatto per la vostra applicazione? Potete scegliere tra un’ampia gamma di raccordi, generatori, ventose, vacuostati e pressostati e attacchi. Il vantaggio è che potete configurare il vostro supporto da soli.

HT-SG A3 I 10 31 NPT3/8-AG AV
Attributo Valore
B 31 mm
B1 73 mm
B2 32 mm
D 28,50 mm
G2 NPT3/8-AG
G4 G1/8"-IG
H 24,50 mm
H1 56,80 mm
L 45,50 mm
L1 80 mm
L2 67 mm
L3 13 mm
LG2 15 mm
Attributo Valore
Peso 143,30 g
Famigilia de prodotti HT-SG-I
La documentazione è disponibile anche in inglese.

Documenti

Lingua

Note sull’ordine: HT-SG A3 I 10 31 NPT3/8-AG AV

I supporti per ventose HT-SG I viene fornito come prodotto finito per connessione.

 

Accessori disponibili: raccordi a innesto STV-GE